Publique sus productos
Interna-Rail® Glass Railing System
Interna-Rail® Glass Railing System
Interna-Rail® Glass Railing System
Interna-Rail® Glass Railing System
Interna-Rail® Glass Railing System
Interna-Rail® Glass Railing System
Interna-Rail® Glass Railing System
Interna-Rail® Glass Railing System
Interna-Rail® Glass Railing System
    Hollaender

    Interna-Rail® Glass Railing System

    Traducido por Google,

    Los sistemas de pasamanos de aluminio Interna-Rail® son elegantes, resistentes y duraderos. Sus herrajes en línea facilitan la instalación y le otorgan una impactante apariencia arquitectónica. La fijación de paneles descentrados proporciona un sistema de pasamanos con paneles de relleno continuos, lo que permite al arquitecto destacar el diseño de sus paneles.

    Características y beneficios del pasamanos de aluminio Interna-Rail incluyen:

    • Los accesorios en línea proporcionan una fácil instalación
    • Ofrece una apariencia arquitectónica suave.
    • El sistema basado en accesorios permite algunas opciones de reconfiguración en el sitio
    • Se envía en secciones prefabricadas de 10 a 24 pies, de fácil instalación por mano de obra no especializada.
    • Extremadamente no corrosivo y de bajo mantenimiento en comparación con los pasamanos de acero.

    Interna-Rail® está diseñado para paneles de relleno de vidrio y resina, así como para varios tipos de paneles de relleno de metal, y se utiliza en todas las aplicaciones de barandillas que deben cumplir con los códigos IBC de resistencia estructural y dimensiones.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciainterna-rail-with-glass-or-resin-infill-panels
    • Familia de productoRailings
    • Grupo de productosInterna-Rail®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-09-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Pr_25_30_36
    • Descripción Uniclass 2015Handrails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 13
    • Título OmniClass Handrails

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos