Los controladores VAV programables Spyder® BACnet® son dispositivos de red MS/TP diseñados para controlar equipos HVAC. Cada controlador es programable y configurable mediante el software Niagara Framework®.
Los controladores VAV programables Spyder® BACnet® son dispositivos de red MS/TP diseñados para controlar equipos HVAC. Estos controladores brindan muchas opciones y características avanzadas del sistema que permiten el control de edificios comerciales de última generación. Cada controlador es programable y configurable mediante el software Niagara Framework®.
Los controladores Spyder BACnet requieren que la función programable Spyder BACnet tenga licencia en la herramienta WEB pro workbench y el controlador WEBs-AX™ JACE® para la programación y la descarga. Los modelos Spyder BACnet también están disponibles como controladores con licencia individual (ILC). Las versiones de ILC son idénticas en diseño y capacidad en todos los detalles excepto en la licencia. La licencia individual integrada de los ILC de Spyder permite que se programen y descarguen con cualquier marca de Niagara Workbench o controlador JACE. Los ILC de Spyder se identifican con un sufijo en el número de pieza de -ILC.
Los controladores se utilizan en aplicaciones de control HVAC unitario y avanzado de volumen de aire variable (VAV). Cada controlador contiene un microcontrolador host para ejecutar la aplicación HVAC principal y un segundo microcontrolador para comunicaciones de red BACnet MS/TP. Cada controlador proporciona entradas flexibles y universales para sensores externos, entradas digitales y una combinación de salidas analógicas y salidas digitales.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |