Publique sus productos
HD-Storm™ Series 2001 Hurricane 80 PSF Small and Large Missile Impact

HD-Storm™ Series 2001 Hurricane 80 PSF Small and Large Missile Impact

Traducido por Google,
Deslizamiento para huracanes de servicio pesado
Unidad de impacto/sin impacto HD-Storm de 80 PSF


El HD-Storm se prueba según los estándares de Miami-Dade para soportar presiones de hasta 80 PSF y está disponible en configuraciones de arranque parcial y sin arranque. Viene de serie con bloqueo de tres puntos y ofrece la envolvente más grande y la clasificación de presión más alta de su clase.

Especifique correctamente su entrada con clasificación de carga de viento y tenga en cuenta que los requisitos de presión de una entrada determinada (libras por pie cuadrado = PSF) están determinados por una serie de factores, que incluyen:

-Estructura de construcción
-Tipo de construcción
-Ubicación de entrada
-Configuración del techo
-Velocidad del viento
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHorton-S2001HD80Impact
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosSliding Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-09-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors