Publique sus productos
HD-Swing™ Series 4100LE Low Energy Operator
HD-Swing™ Series 4100LE Low Energy Operator
HD-Swing™ Series 4100LE Low Energy Operator
HD-Swing™ Series 4100LE Low Energy Operator

    HD-Swing™ Series 4100LE Low Energy Operator

    Traducido por Google,

    La opción ideal para puertas pesadas/de gran tamaño y aplicaciones sujetas a presión de apilamiento y tráfico peatonal intenso. Se convierte fácilmente de energía baja a energía total.

    Características:

    • Peso máximo recomendado de la hoja de la puerta: 700 libras
      • Para pesos que excedan esto, consulte a Horton Factory ya que la aplicación y la frecuencia son variables que pueden permitir un peso de hasta 800 libras .
    • Tamaños de encabezado: 6"x6" o 4"x6"
    • Ancho de puerta: Hasta 48"

    Aplicaciones:

    • Atención médica, instalación completa
    • Edificios de oficinas gubernamentales
    • supermercados
    • Aeropuertos y aviación
    • Manufacturas farmacéuticas
    • Instalaciones del casino
    • Departamentos de bomberos/policía

    Donde usado:

    • Entradas/Salidas Principales
    • Corredores
    Especificaciones
    • PRODUCT NAME:HD-Swing
      AUTOMATIC MANUAL:Automatic
      SERIES:S4100LE
      REQUIREMENT:Low Energy
      HAND:LH, RH, LHR, RHR, LH-RH, LHR-RHR
      ARM DESIGN:Inswing or Outswing, Parallel Inswing
      INSTALLATION:Surface Applied
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHorton-S4100LE
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosAutomatic Door Controls and Operators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors