Publique sus productos
EasyAccess™ Series 7100 Surface Applied Side Access Header
EasyAccess™ Series 7100 Surface Applied Side Access Header

    EasyAccess™ Series 7100 Surface Applied Side Access Header

    Traducido por Google,

    EasyAccess - S7100 - Servicio medio y bajo consumo de energía

    El 7100, ideal para aplicaciones interiores con puertas de peso y tamaño estándar, ofrece un fácil ajuste de las velocidades de apertura y cierre, detección de obstrucciones y tecnología Push-N-Go.

    Características del operador:

    • Peso máximo recomendado de la hoja de la puerta: 200 libras
      • Para peso que exceda esto, consulte a Horton Factory ya que la aplicación y la frecuencia son variables que pueden permitir un aumento de peso.
    • Tamaños de encabezado: 4"x6"
    • Ancho de puerta: Hasta 42"

    Aplicaciones:

    • Cuidado de la salud
    • Vida asistida
    • Minorista
    • Bancario/Financiero
    • Dormitorios
    • Colegios/Universidades
    • Hotel

    Donde usado:

    • Baño
    • Dormitorio
    • Corredor
    • Entrada salida
    Especificaciones
    • PRODUCT NAME:EasyAccess
      MENU TITLE:S7100 - Medium Duty Low Energy
      AUTOMATIC MANUAL:Automatic
      TYPE:Single
      SERIES:S7100
      REQUIREMENT:Low Energy
      HEADER SIZE:4" x 6"
      HAND:LH, RH, LHR, RHR, LH-RH, LHR-RHR
      ARM DESIGN:Inswing or Outswing
      INSTALLATION:Surface Applied
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHorton-S7100
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosAutomatic Door Controls and Operators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2013-09-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Número OmniClass23-17 19 11
    • Título OmniClass Hardware for Doors