Publique sus productos
C-80BAJ-ADDS, Cubelet Icemaker, Air-Cooled, ADA Compliant Height & Custom Cabinet Ready
Hoshizaki

C-80BAJ-ADDS, Cubelet Icemaker, Air-Cooled, ADA Compliant Height & Custom Cabinet Ready

Traducido por Google,
Esta máquina de hielo Cubelet compacta para debajo del mostrador es el complemento perfecto para cualquier suite de hotel, sala de descanso de oficina o cocina. El C-80BAJ-ADDS es capaz de producir aproximadamente 80 libras de cubitos de hielo estilo Cubelet por día, y el depósito de almacenamiento incorporado puede contener hasta 22 libras* de hielo a la vez. El diseño debajo del mostrador mide menos de 32 ″ de alto y cumple con la ADA. El diseño refrigerado por aire también cuenta con un sistema de flujo de aire frontal de entrada y salida que elimina la necesidad de espacio libre lateral y trasero. Perfecto para encajar en espacios reducidos. Aprobado por UL para uso en exteriores. Bomba de drenaje no incluida. Reemplaza a C-101BAH-ADDS.
Especificaciones
    • Dimensions: 14-7/8″ W x 22-5/8″ D x 31-1/2″ H
    • Up to 80 lbs of ice produced per 24 hours
    • Up to 22 lbs of built-in storage capacity (ft3)
    • Produces mini cubelet nugget-style ice
    • Undercounter design is less than 32″ tall, ADA compliant
    • Front in, front out airflow
    • UL approved for outdoor use
    • Swing style field reversable door
    • (-DS) Accommodates custom cabinet door (not included), DS door reversal kit (HS-0229)
    • R-134a refrigerant (3.92 oz. / 111 g)
    • Heat Rejection:1850 BTU/hr
    • Ambient temperature range: 45 – 100°F
    • Water temperature range: 45 – 90°F
    • Water pressure: 7 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 4 amps (15 Amp Max fuse)
    • 17.3 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1, 6 ft cord with NEMA 5-15 plug
    • Clean ice and easy maintenance lead to longer unit life span
    • Two Years: Parts & Labor warranty on entire machine.
    • One Year: Parts & Labor warranty on optional HS-5061 Drain Pump Assembly.
Especificaciones técnicas
  • Referenciac-80baj-adds-cubelet-icemaker
  • Familia de productoIce
  • Grupo de productosIce Makers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código ETIMEC001207
  • Nombre ETIMIce cube maker
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_23_40
  • Descripción Uniclass 2015Icemakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 46 83
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIce Machines
  • Número OmniClass23-21 21 29 13
  • Título OmniClass Commercial Cube Ice Makers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica