Publique sus productos
DCM-500BAH-OS, Cubelet Icemaker, Air-Cooled, Hands Free Dispenser, Built in Storage Bin
Hoshizaki

DCM-500BAH-OS, Cubelet Icemaker, Air-Cooled, Hands Free Dispenser, Built in Storage Bin

Traducido por Google,
El DCM-500BAH-OS es capaz de producir aproximadamente 618 libras de cubitos de hielo estilo pepita Cubelet por día. El recipiente de almacenamiento incorporado puede contener hasta 40 libras de hielo* a la vez. Esta máquina de hielo enfriada por aire tiene un sensor remoto LED para operación manos libres con recipientes opacos. Esta máquina/dispensador de hielo sanitario cuenta con un mecanismo dispensador fácil de usar que permite dispensar hielo en cubos fácil de masticar con solo presionar un botón. Este modelo cuenta con CleanCycle12™: cada 12 horas, realiza una purga de 15 minutos para limpiarse y está protegido por el agente antimicrobiano H-GUARD Plus. El diseño del dispensador sanitario mantiene el hielo completamente contenido hasta que se necesita, minimizando la posibilidad de contaminación cruzada y manteniendo el hielo limpio. Mantenga su cocina funcionando sin problemas con este dispensador de agua y hielo Cubelet. Soporte no incluido. *Clasificado de acuerdo con el estándar AHRI 820(IP). Capacidad basada en el 100 % del volumen total x 30 lb/ft3 de densidad promedio de hielo.
Especificaciones
    • Dimensions: 26″ W x 22-1/2″ D x 40″ H
    • Up to 618 lbs of ice produced per 24 hours
    • Up to 40 lbs of built-in storage capacity (1.3ft3)
    • Produces small cubelet nugget-style ice
    • Durable stainless steel exterior
    • Place on countertop or optional stand: SD-450, SD-500
    • LED remote sensor for hands-free operation with opaque containers
    • CleanCycle12™ – Every 12 hrs, it performs 15 min purge to clean itself
    • Protected by H-GUARD Plus Antimicrobial Agent
    • R-404A refrigerant (1 lbs. 4.1 oz. / 570 g)
    • Heat Rejection: BTU/hr
    • Ambient temperature range: 45 – 100°F
    • Water temperature range: 45 – 90°F
    • Water pressure: 10 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 12.9 amps (20 Amp Max fuse)
    • 5.62 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1
    • Clean ice and easy maintenance lead to longer unit life span
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine. (Serial numbers VxxxxxJ and after).
    • Five Years: Parts warranty on Compressor, air-cooled condenser coil.
Especificaciones técnicas
  • Referenciadcm-500bah-os-cubelet-icemaker
  • Familia de productoDispensers
  • Grupo de productosIce & Water Dispensers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código ETIMEC001207
  • Nombre ETIMIce cube maker
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_23_40
  • Descripción Uniclass 2015Icemakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 46 83
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIce Machines
  • Número OmniClass23-21 21 29 13
  • Título OmniClass Commercial Cube Ice Makers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica