Publique sus productos
F-801MAJ-C, Cubelet Icemaker, Air-cooled
Hoshizaki

F-801MAJ-C, Cubelet Icemaker, Air-cooled

Traducido por Google,
El F-801MAJ-C es capaz de producir aproximadamente 632 libras de hielo en cubitos (estilo pepita) por día. El hielo Cubelet es el hielo más popular para bebidas, ya que enfría la bebida rápidamente y absorbe el sabor, lo que la convierte en una delicia fácil de masticar. Esta máquina de hielo modular de línea delgada y enfriada por aire presenta el diseño Advanced CleanCycle24™ además de una construcción de sinfín con cojinetes sin grasa que facilita su mantenimiento. El F-801MAJ-C requiere una fase única, 115 V/60/1, 3 cables, incluida la tierra. Debe estar cableado en el sitio, no se incluye cable/enchufe. Conexión eléctrica que está cableada en el sitio de instalación. Contenedores y dispensadores compatibles, se venden por separado: B-250, B-300, B-500, B-700, B-800, B-900, B-1150, B-1300, B-1500, B-1650, B- 1150, B-1300, B-1500, B-1650. Calificación ENERGY STAR®. Consulte la hoja de especificaciones para obtener detalles adicionales.
Especificaciones
    • Dimensions: 22″ W x 27-3/8″ D x 26″ H
    • Up to 632 lbs of ice produced per 24 hours
    • Mount 2 units side-by-side for 2x the ice production
    • Produces small cubelet nugget-style ice
    • Durable stainless steel exterior
    • Compatible bins & dispensers, sold separately: B-250, B-300, B-500, B-700, B-800, B-900, B-1150, B-1300, B-1500, B-1650, B-1150, B-1300, B-1500, B-1650
    • 2 second rinse every hour to remove sediment for cleaner ice
    • Advanced CleanCycle24™ design
    • Infrared bin control for easy cleaning and reliability
    • R-404A refrigerant (1 lbs. 12 oz. / 790 g)
    • Heat Rejection: BTU/hr
    • Ambient temperature range: 45 – 100°F
    • Water temperature range: 45 – 90°F
    • Water pressure: 10 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 11.8 amps (15 Amp Max fuse)
    • 5 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1, 3 wire, including ground. Must be hardwired at site, no cord/plug included
    • ENERGY STAR® qualified
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine.
    • Five Years: Parts warranty on Compressor, air-cooled condenser coil.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaf-801maj-c-cubelet-icemaker
  • Familia de productoIce
  • Grupo de productosIce Makers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código ETIMEC001207
  • Nombre ETIMIce cube maker
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_23_40
  • Descripción Uniclass 2015Icemakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 46 83
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIce Machines
  • Número OmniClass23-21 21 29 13
  • Título OmniClass Commercial Cube Ice Makers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica