Publique sus productos
HR15A-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
Hoshizaki

HR15A-G, Refrigerator, Single Section Undercounter

Traducido por Google,

El HR15A-G es un refrigerador bajo mostrador de 15" con una puerta de vidrio con cerradura a una altura que cumple con la ADA que garantiza que todos sus productos perecederos se almacenen de forma segura. Este refrigerador bajo mostrador está aprobado por UL para uso en exteriores, lo que le permite colocarse al aire libre. en el patio, junto a la piscina o en el porche. La HR15A-G tiene un tamaño similar al de nuestras populares máquinas de hacer hielo debajo del mostrador de 15 pulgadas de ancho (series AM-50 y C-80), lo que le permite tener la comodidad de tener hielo y refrigeración en un mismo lugar. ¡30 pulgadas!

El exterior de acero inoxidable (frente, costados, parte superior) y el interior de acero inoxidable cuentan con una capacidad neta espaciosa de 2,54 pies cúbicos. El interior de acero inoxidable con luces LED que incluye (2) estantes deslizables de acero inoxidable ajustables en incrementos de 1,41" sobre soportes de aluminio anodizado.

Los controles electrónicos simples con pantalla LED de temperatura, aislados con aislamiento ecológico y enfriados con refrigerante R-600a ecológico significan que el HR15A-G opera al máximo de eficiencia.

Este refrigerador compacto de una sola sección utiliza un flujo de aire de ventilación frontal, por lo que no requiere espacio para la circulación de aire lateral. Por lo tanto, puede caber perfectamente en áreas estrechas y viene con (4) patas ajustables incorporadas de 1" como estándar. Capacidad del estante: aproximadamente (18) botellas de 20 oz, Eléctrico: 115v/60/1, cable y enchufe de 9 pies. La unidad está listada por UL EPH, listada por ETL Safety (EE. UU. y C), cumple con la ADA e incluye una garantía de cinco años para el compresor: tres años de garantía para piezas y mano de obra.

Especificaciones
    • Dimensions: 14.8″ W x 25.75″ D x 31.5″ H
    • Net capacity of 2.54 cubic feet
    • UL approved for outdoor use
    • ADA compliant height (Under 32″ tall)
    • Stainless steel exterior (front, sides, top) and a stainless steel interior
    • Field reversible door with lock (no kit req’d)
    • full door length stainless steel door handle
    • Stainless steel interior with LED lights
    • Insulated with environmentally friendly insulation
    • (2) stainless steel slide out shelves adjustable in 1.41″ increments on anodized aluminum supports
    • Electronic controls with LED temperature display
    • R-600a refrigerant
    • (4) 1″ Built in adjustable legs are standard
    • Shelf capacity: approx. (18) 20oz. bottles
    • Nominal Compres. of 222 BTU/hr at 1/10 HP
    • 115v/60/1, 9 ft. cord and plug
    • Shipping Crate: 30.6″ L x 18.75″ D x 37″ H at 115 lbs
    • Automatic off-cycle defrost
    • Five Years compressor warranty, Three Years parts and labor warranty.
Especificaciones técnicas
  • Referenciahr15a-g-refrigerator-single-section-undercounter
  • Familia de productoPreparation
  • Grupo de productosUndercounters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código ETIMEC000628
  • Nombre ETIMRefrigerator
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_31_72
  • Descripción Uniclass 2015Refrigerators
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFood Preparation Appliances
  • Número OmniClass23-21 21 27 15
  • Título OmniClass Commercial Refrigerators

Disponibilidad en regiones

Norteamérica