El HR15A es un refrigerador bajo mostrador de 15" con una puerta de acero inoxidable con cerradura a una altura que cumple con la ADA que garantiza que todos sus productos perecederos se almacenen de forma segura. Este refrigerador bajo mostrador está aprobado por UL para uso en exteriores, lo que le permite colocarlo al aire libre en el patio. , junto a la piscina o en su porche. La HR15A tiene un tamaño similar al de nuestras populares máquinas de hacer hielo debajo del mostrador de 15 pulgadas de ancho (series AM-50 y C-80), lo que le permite tener hielo y refrigeración cómodamente dentro de 30 pulgadas.
El exterior de acero inoxidable (frente, costados, parte superior) y el interior de acero inoxidable cuentan con una capacidad neta espaciosa de 2,54 pies cúbicos. El interior de acero inoxidable con luces LED que incluye (2) estantes deslizables de acero inoxidable ajustables en incrementos de 1,41" sobre soportes de aluminio anodizado.
Los controles electrónicos simples con pantalla LED de temperatura, aislados con aislamiento de ciclopentano respetuoso con el medio ambiente y enfriados con refrigerante R-600a respetuoso con el medio ambiente significan que el HR15A funciona con la máxima eficiencia. De hecho, el HR15A tiene la calificación ENERGY STAR®.
Este refrigerador compacto de una sola sección utiliza un flujo de aire de ventilación frontal, por lo que no requiere espacio para la circulación de aire lateral. Por lo tanto, puede caber perfectamente en áreas estrechas y viene con (4) patas ajustables incorporadas de 1" como estándar. Capacidad del estante: aproximadamente (18) botellas de 20 oz, Eléctrico: 115v/60/1, cable y enchufe de 9 pies. La unidad está listada por UL EPH, cumple con ADA, cumple con ADA, tiene calificación ENERGY STAR® e incluye una garantía de cinco años para el compresor: tres años de garantía para piezas y mano de obra.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |