Publique sus productos
IM-50BAA-LM, Square Cuber Icemaker, Air-Cooled, Built in Storage Bin
Hoshizaki

IM-50BAA-LM, Square Cuber Icemaker, Air-Cooled, Built in Storage Bin

Traducido por Google,
El IM-50BAA-LM es capaz de producir aproximadamente 50 libras de cubos cuadrados individuales. La forma de cubo cuadrado se derrite muy lentamente, enfriando las bebidas con una dilución mínima. Esta máquina de hielo con depósito de almacenamiento incorporado, enfriada por aire, cuenta con hasta 22 libras de capacidad de almacenamiento incorporada* y su tamaño reducido puede caber fácilmente debajo de la barra de un bar. El IM-50BAA-LM es monofásico, 115 V/60/1, cable de 6,5 pies con enchufe NEMA 5-15 y utiliza refrigerante R-134a (6,0 oz./170 g). Consulte la hoja de especificaciones para obtener detalles adicionales. *Clasificado de acuerdo con el estándar AHRI 820(IP). Capacidad basada en el 100 % del volumen total x 30 lb/ft3 de densidad promedio de hielo.
Especificaciones
    • Dimensions: 19-3/4″ W x 17-3/4″ D x 39- 1/2 ” H
    • Up to 50 lbs of ice produced per 24 hours
    • Up to 22 lbs of built-in storage capacity
    • Produces individual clear, solid 1.9″ x 1.9″ x 2.3″ cubes
    • Durable stainless steel exterior
    • Front in, back out airflow
    • Ice scoop included
    • Foam injected polyurethane for insulation (HFC free)
    • Small footprint can easily fit under a bar counter
    • R-134a refrigerant (6.0 oz. / 170 g)
    • Heat Rejection:1500 BTU/hr
    • Ambient temperature range: 45 – 100°F
    • Water temperature range: 45 – 90°F
    • Water pressure: 10 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 5 amps (15 Amp Max fuse)
    • 15.7 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1, 6.5 ft. cord with NEMA 5-15 plug
    • Clean ice and easy maintenance lead to longer unit life span
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine.
    • Five Years: Parts warranty on Compressor, air-cooled condenser coil.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaim-50baa-lm-square-cuber-icemaker
  • Familia de productoIce
  • Grupo de productosIce Makers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código ETIMEC001207
  • Nombre ETIMIce cube maker
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_23_40
  • Descripción Uniclass 2015Icemakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 46 83
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIce Machines
  • Número OmniClass23-21 21 29 13
  • Título OmniClass Commercial Cube Ice Makers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica