Publique sus productos
KM-116BAJ, Crescent Cuber Icemaker, Air-Cooled, Built in Storage Bin
Hoshizaki

KM-116BAJ, Crescent Cuber Icemaker, Air-Cooled, Built in Storage Bin

Traducido por Google,
El KM-116BAJ es capaz de producir aproximadamente 125 libras de hielo en cubitos en forma de media luna. Esta máquina de hacer hielo con depósito de almacenamiento incorporado, refrigerada por aire y debajo del mostrador almacena hasta 53 libras de hielo*, lo que la hace ideal para bares pequeños, vestíbulos de hoteles y salas de descanso de oficinas. Presenta el diseño CycleSaver™ e incluye el sistema de alerta EverCheck™, lo que hace que la unidad sea fácil de mantener. El KM-116BAJ requiere un cable monofásico de 115 V/60/1 de 6,5 pies con conexión eléctrica de enchufe NEMA 5-15. Flujo de aire frontal hacia adentro y hacia afuera. Calificación ENERGY STAR®. Consulte la hoja de especificaciones para obtener detalles adicionales. *Clasificado de acuerdo con el estándar AHRI 820(IP). Capacidad basada en el 100 % del volumen total x 30 lb/ft3 de densidad promedio de hielo. Reemplaza a KM-115BAJ.
Especificaciones
    • Dimensions: 23-3/4″ W x 24″ D x 39″ H
    • Up to 125 lbs of ice produced per 24 hours
    • Up to 53 lbs of built-in storage capacity (1.8ft3)
    • Produces crescent shaped ice cubes
    • Slide in door with durable stainless steel exterior
    • Front in, front out airflow
    • EverCheck™ alert system
    • CycleSaver™ design
    • HS-5061 drain pump assembly, sold separately
    • R-134a refrigerant (7.8 oz. / 221 g)
    • Heat Rejection:2100 BTU/hr
    • Ambient temperature range: 45 – 100°F
    • Water temperature range: 45 – 90°F
    • Water pressure: 10 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 5.5 amps (15 Amp Max fuse)
    • 8.1 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1, 6.5 ft cord with NEMA 5-15 plug
    • ENERGY STAR® qualified
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine.
    • Five Years: Parts & Labor warranty on evaporator.
Especificaciones técnicas
  • Referenciakm-116baj-crescent-cuber-icemaker
  • Familia de productoIce
  • Grupo de productosIce Makers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código ETIMEC001207
  • Nombre ETIMIce cube maker
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_23_40
  • Descripción Uniclass 2015Icemakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 46 83
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloIce Machines
  • Número OmniClass23-21 21 29 13
  • Título OmniClass Commercial Cube Ice Makers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica