El refrigerador vertical de una sola sección R1A-FG Steelheart Series con puerta de vidrio es un caballo de batalla que ahorra espacio. Sistema de control de estado sólido con alarmas de temperatura y pantalla LED (°F o °C). Con una capacidad neta de 23,1 pies cúbicos, este eficiente refrigerador vertical y diseño de flujo de aire frontal es perfecto para cocinas calurosas y estrechas. El R1A-FG está fabricado en acero inoxidable, lo que protege esta unidad de daños accidentales y oxidación. Además, es fácil de limpiar.
El R1A-FG también incluye barras de luces LED interiores montadas verticalmente en cada pared, (4) ruedas de vástago de 4" (2 con frenos) son estándar, además de una puerta de cierre automático asistida por resorte reversible en el campo con función de permanecer abierta (no requiere kit 'd). Consumo eléctrico de 2,47 kWh/día a 5 amperios, cable de 10 pies de largo con un enchufe NEMA 5 – 15P. Kits opcionales: patas de 6", estantes de acero inoxidable o epoxi, correderas para bandejas/bandejas, abrepuertas con pedal, Filtro de aire adicional. La unidad está listada en ETL Safety (EE. UU. y C), ETL Sanitation e incluye una garantía de seis años en piezas, cinco años de garantía de mano de obra y siete años de garantía del compresor.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |