Publique sus productos
R1A-FS, Refrigerator, Single Section Upright, Full Stainless Door with Lock
Hoshizaki

R1A-FS, Refrigerator, Single Section Upright, Full Stainless Door with Lock

Traducido por Google,

El refrigerador vertical de una sola sección R1A-FS Steelheart Series con puerta completamente de acero inoxidable es un caballo de batalla que ahorra espacio. Controlador digital de estado sólido con alarmas de temperatura y pantalla LED (°F o °C). Con una capacidad neta de 23,1 pies cúbicos, este eficiente refrigerador vertical y diseño de flujo de aire frontal es perfecto para cocinas calurosas y estrechas. El R1A-FS está construido en acero inoxidable, lo que protege esta unidad de daños accidentales y oxidación. Además, es fácil de limpiar.

El R1A-FS también incluye una barra de luces LED interior montada horizontalmente en el techo, (4) ruedas de vástago de 4" (2 con frenos) son estándar, además de una puerta reversible en el campo con cierre automático asistido por resorte y función de permanecer abierta (no requiere kit). 'd). Consumo eléctrico de 1,25 kWh/día a 5 amperios, cable de 10 pies de largo con un enchufe NEMA 5 – 15P. Kits opcionales: patas de 6", estantes de acero inoxidable o epoxi, correderas para bandejas/bandejas, abridor de puerta con pedal, Filtro de aire adicional. La unidad está listada en ETL Safety (EE. UU. y C), ETL Sanitation, con calificación ENERGY STAR® e incluye una garantía de seis años en piezas, cinco años de garantía de mano de obra y siete años de garantía de compresor.

Especificaciones
    • Dimensions: 27.5″ W x 33.5″ D x 79.5″ H
    • Net capacity of 23.1 cubic feet
    • Unique “ducted” air distribution system
    • Epoxy electrocoated (E-Coat) evaporator coil to help fight corrosion for extended life
    • Stainless steel exterior (front, sides, top) and a stainless steel interior
    • Field reversible, spring assisted self closing door with stay open feature (no kit req’d)
    • One piece, full door length, extruded aluminum flush mount door handle
    • Lockable Full Stainless Door
    • Insulated with 2 3/8″ CFC free, foamed in place polyurethane
    • Interior LED light bar is mounted horizontally on the ceiling
    • Solid state digital controller with temperature alarms and LED display (°F or °C)
    • R290 refrigerant
    • (4) 4″ Stem Casters (2 with brakes) are standard
    • Includes 3 epoxy coated wire coated wire shelves adjustable in 1″ increments on stainless steel supports
    • Optional kits: 6″ Legs, Epoxy or stainless steel shelves, Tray/pan slides, Foot pedal door opener, Additional air filter
    • Nominal Compres. of 770 BTU/hr at 1/4 HP
    • 115v/60/1, 10 ft. cord and plug
    • Shipping Crate: 36″ L x 31.5″ D x 81″ H at 350 lbs
    • ENERGY STAR® Qualified
    • Six Years parts warranty, Five Years labor warranty, Seven Years compressor warranty.
Especificaciones técnicas
  • Referenciar1a-fs-refrigerator-single-section-upright
  • Familia de productoRefrigeration
  • Grupo de productosRefrigerators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código ETIMEC000628
  • Nombre ETIMRefrigerator
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_31_72
  • Descripción Uniclass 2015Refrigerators
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoodservice Storage Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 27 15
  • Título OmniClass Commercial Refrigerators

Disponibilidad en regiones

Norteamérica