Publique sus productos
Heavy Duty Latching Relay

Heavy Duty Latching Relay

Traducido por Google,
Hubbell AAR Add-A-Relay contiene un relé interno para el control de una carga externa. El AAR requiere una fuente de alimentación de 24 V CC de la unidad de control de la serie Hubbell CU. El AAR se usa típicamente cuando se desea cambiar más de un circuito cuando se detecta ocupación o la carga excede la clasificación máxima de la unidad de control.
Especificaciones técnicas
  • Referenciahubbell-AAR
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de productosAutomatic Receptacle Control
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.33
  • Ancho (pulgadas)3.69
  • Profundidad (pulgadas)1.36
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso