Publique sus productos
Hubbell AV Ceiling Enclosures

Hubbell AV Ceiling Enclosures

Traducido por Google,
El gabinete de techo AV está diseñado para funcionar con dispositivos AV activos para integrar la distribución AV, las conexiones de datos y la alimentación en una ubicación, proporcionando una conexión directa a un proyector o dispositivo de visualización.

El gabinete viene cargado con 2 receptáculos dúplex Hubbell 20A y una caja RACO® de 2 gangs para una instalación conveniente en el lugar de trabajo.

Se puede agregar o personalizar un kit adicional de AV/datos para abordar todas las necesidades de conexión, montaje y parcheo, lo que reduce la cantidad de piezas múltiples en el sitio.

El gabinete ha sido diseñado con verdadera integración Hubbell, ofreciendo la solución más simple pero versátil para el cableado de equipos AV activos en el techo.

CARACTERISTICAS
  • Sistema de gabinete AV activo diseñado para diseño de cuadrícula de plafones de 2' x 2'
  • Lado A - Gabinete AV 2' x 1'
  • Lado B: soporte para proyector de 2' x 1'
  • Múltiples orificios ciegos permiten una variedad de opciones de enrutamiento para cables AV, de datos y de alimentación
  • Instalación: Suspendido del techo con varilla roscada estándar
  • Proporciona gestión y enrutamiento de cables.
  • Elimina los antiestéticos cables y equipos AV
  • Compatible con fabricantes AV activos:
  • Crestron, Extron y FSR

ESPECIFICACIONES
  • Acabado superficial: capa de polvo blanco
  • Recinto: Acero laminado en frío 18Ga
  • Cierre deslizante: Plástico térmico de alto impacto (ABS)
  • Soportes de montaje: acero soldado calibre 18

APLICACIONES
  • Hostelería: Salas de reuniones
  • Educación: Aulas
  • Financiero: Salas de juntas
  • Instalaciones de entrenamiento
  • Salud: Salas de conferencias
  • Entretenimiento: Bares deportivos
Especificaciones técnicas
  • Referenciahubbell-AVCE1H
  • Familia de productoWall / Furniture / Ceiling Products
  • Grupo de productosCeiling Box
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)8.18
  • Ancho (pulgadas)23.7
  • Profundidad (pulgadas)12.5
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBoxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 15
  • Título OmniClass Electrical Junction Boxes