Publique sus productos
Heavy Duty Control Unit

Heavy Duty Control Unit

Traducido por Google,
La serie CU300 proporciona una fuente de alimentación de 24 V CC para sensores o combinaciones de sensor/Add-A-Relay.
Las unidades de control contienen un relé interno para el control de una carga externa. Las unidades de control tienen clasificación plenum cULus Listed.
Especificaciones técnicas
  • Referenciahubbell-CU300A
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de productosAutomatic Receptacle Control
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)1.36
  • Ancho (pulgadas)2.33
  • Profundidad (pulgadas)3.69
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso