Publique sus productos
Aluminum Raceway HBLALU4800 Series

Aluminum Raceway HBLALU4800 Series

Traducido por Google,
Uno y dos canales
  • Canalizaciones de aluminio de uno y dos canales.
  • Acabado anodizado satinado.
  • Resiste la oxidación, la corrosión y la decoloración.
  • Se puede instalar como empotrado o montado en superficie.
  • Listado por UL y certificado por CSA.

Amplia selección de accesorios
  • Accesorios externos, internos, planos y en T disponibles para adaptarse a todo tipo de aplicaciones.
  • Disponible en versiones de uno y dos canales.

Cubiertas divididas
  • Las canalizaciones de uno y dos canales utilizan una cubierta común.
  • Las cubiertas divididas permiten el acceso a un servicio a la vez.
  • Estética común en toda la línea.
Placas de cubierta montadas en la base
  • Las placas de cubierta se pueden usar para las canaletas HBLALU3800 y HBLALU4800.
  • Las placas de cubierta ofrecen una opción para las aplicaciones de dispositivos de potencia más comunes.
  • La cubierta del bisel de bajo perfil se adapta a los módulos Hubbell iSTATION™.
  • Opción de datos del sistema abierto disponible.
  • Placas de cubierta montadas en la parte posterior disponibles para mayor resistencia.
Especificaciones técnicas
  • Referenciahubbell-metal-raceway-HBLALU4800B10
  • Familia de productoRaceway
  • Grupo de productosAluminum Raceway
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBoxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 15
  • Título OmniClass Electrical Junction Boxes