Publique sus productos
Aluminum Raceway HBLALU5000 Series

Aluminum Raceway HBLALU5000 Series

Traducido por Google,
Dos y tres canales
  • Canalizaciones de aluminio de dos y tres canales.
  • Acabado anodizado satinado.
  • Resiste la oxidación, la corrosión y la decoloración.
  • Se puede instalar como empotrado o montado en superficie.
  • Listado por UL y certificado por CSA.

Amplia selección de accesorios
  • Accesorios externos, internos, planos y en T disponibles para adaptarse a todo tipo de aplicaciones.
  • Disponible en versiones de dos y tres canales.

cubiertas
  • Las canalizaciones de dos y tres canales utilizan cubiertas comunes.
  • Disponible en diseños de cubierta de canal simple y doble.
  • Las cubiertas individuales permiten el acceso a un servicio a la vez.
  • La cubierta de doble canal se ajusta sobre dos canales para una apariencia impecable.
  • Estética común en toda la línea.

Placas de cubierta compatibles
  • Las placas de cubierta se pueden usar para las canaletas HBLALU5000 y HBLALU7620.
  • Las placas de cubierta ofrecen una opción para las aplicaciones de dispositivos de potencia más comunes.
  • La cubierta del bisel de bajo perfil se adapta a los módulos iSTATION de Hubbell.
  • Opción de datos del sistema abierto disponible.
  • Placas de cubierta montadas en la base disponibles para mayor resistencia.
Especificaciones técnicas
  • Referenciahubbell-metal-raceway-HBLALU5000B10
  • Familia de productoRaceway
  • Grupo de productosAluminum Raceway
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBoxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 15
  • Título OmniClass Electrical Junction Boxes