Publique sus productos
Hubbell Wall Duct Series and Fittings

Hubbell Wall Duct Series and Fittings

Traducido por Google,
El conducto de pared de Hubbell es un sistema de canalización de metal listado en UL diseñado para el cerramiento de cableado de equipos de resonancia magnética o rayos X en aplicaciones médicas.
El sistema proporciona una capacidad completa de cableado integrado para acomodar los cables y conectores grandes que se utilizan en las instalaciones actuales.
El conducto de pared Hubbell está disponible para montaje empotrado o en superficie y, por lo general, se requerirá una combinación en cualquier trabajo. Los tramos verticales en las paredes generalmente se montan al ras con los tramos horizontales en las paredes y todos los conductos en la cámara del techo suelen ser de tipo superficial.
Wall Duct está disponible en versiones de acero ferroso y aluminio no ferroso.
El cableado integrado admite cables y conectores grandes para conectar equipos
  • Versiones en acero A60 galvanizado resistente a la corrosión o en aluminio no ferroso
  • El montaje empotrado (principalmente en la pared) y en superficie (principalmente en el techo) brinda flexibilidad para abordar la ubicación específica del equipo y los requisitos únicos de diseño de la habitación.
  • El conducto de pared Hubbell se utiliza con el conducto de trinchera Hubbell
  • El embalaje y el etiquetado por piso y sala del proyecto están disponibles.
Especificaciones técnicas
  • Referenciahubbell-wallduct
  • Familia de productoDuct Products
  • Grupo de productosWall Duct
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBoxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 15
  • Título OmniClass Electrical Junction Boxes