Publique sus productos
Rectangular Metallic Floor Boxes, 1-G Shallow Cast Iron, Brass Top

Rectangular Metallic Floor Boxes, 1-G Shallow Cast Iron, Brass Top

Traducido por Google,
B2437 -- Serie de caja de piso de concreto al ras

Especificaciones del producto:
  • Material de la caja: Hierro fundido
  • Capacidad de la caja: Tamaño completo
  • Color del anillo de ajuste: latón.
  • Profundidad de la caja: poco profunda
  • Cuadrillas de caja: 1
  • Ajustabilidad de la caja: Totalmente
  • Profundidad mínima de vertido: 3,00" (76,2), 3,00"
  • Hubs/Knockouts de caja: Estándar
  • Material: Hierro fundido
  • Dimensión A: 4,38" (111,2)
  • Dimensión B: 2,88" (73,0)
  • Dimensión C: 3,19" (81,0)
  • Ajuste antes del vertido: 1,25" (31,8)
  • Ajuste después del vertido: 0,38" (9,5)
  • Capacidad total en pulgadas cúbicas (cm3): 30,00 (491,7)
  • Concentradores de conductos roscados: 3/4" de cuatro vías
  • Listados: listado UL, certificado CSA
  • Número UPC: 78358510060
  • Peso en libras: 3.9

Especificaciones técnicas
  • Referenciasystemone-b2437
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de productosFloor Box - Flush
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.9
  • Ancho (pulgadas)4.69
  • Profundidad (pulgadas)4.69
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303