Publique sus productos
CFB7G Series Multi-Service Floor Box

CFB7G Series Multi-Service Floor Box

Traducido por Google,
Caja de piso multiservicio serie CFB7G
La caja de suelo de la serie CFB7G es la solución ideal para las salas de conferencias y formación actuales. La creciente demanda de servicios de energía y audio/video crea la necesidad de una caja de piso de alta capacidad. La serie CFB7G proporciona flexibilidad para ofrecer una amplia gama de comunicaciones, dispositivos multimedia activos y conexiones de alimentación. Las cubiertas de perfil bajo CFB7 están disponibles en latón macizo y aluminio, que brindan un acabado atractivo para cualquier entorno de oficina.

Características de las series CFB7G y CFB11G
  • Listado cULus 514A y agua de fregado aprobada para alfombras, baldosas y pisos de madera
  • Atractivas cubiertas de latón o aluminio con pernos de bloqueo de acero inoxidable
  • 4" o 6" de profundidad de vertido de hormigón
  • Los orificios ciegos de tamaño comercial de 2" permiten la capacidad para conectores preterminados
  • Los pies de nivelación proporcionan antes del ajuste de vertido
  • Se suministra con una cubierta de hormigón temporal de acero galvanizado de calibre 11
  • Ideal para las aplicaciones más exigentes que requieren servicios A/V y multimedia
  • Acepta placas de pared estándar de la industria
  • Se puede usar con la barrera a nivel del suelo para instalaciones a nivel del suelo, lo que evita que la corrosión entre en contacto con el suelo
  • Más de 3,75" de espacio detrás de las placas frontales para módulos activos, radio de curvatura y conectores preterminados

Especificaciones técnicas
  • Referenciasystemone-CFB7G4
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de productosFloor Box - Recessed
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.08
  • Ancho (pulgadas)10
  • Profundidad (pulgadas)12.16
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBoxes for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 15
  • Título OmniClass Electrical Junction Boxes