Publique sus productos
Round PVC Floor Box, Single or Multi-Service, Concrete

Round PVC Floor Box, Single or Multi-Service, Concrete

Traducido por Google,
PFB1 -- Caja de suelo redonda de PVC, para uno o varios servicios, de hormigón

Las cajas de piso redondas no metálicas de Hubbell ofrecen una solución económica para aplicaciones de un solo servicio y de servicios múltiples. Estas cajas de suelo aceptan cubiertas y bridas no metálicas y de latón.
Especificaciones:
  • Versión de caja de suelo de plástico - Redonda
  • Profundidad mínima de vertido - 3,00" (76,2)
  • Artículo de caja de piso de plástico - Caja de piso redonda
  • Material-PVC
  • Dimensión A - 5,00" (127,0) Diámetro interno
  • Dimensión B - 6,00" (152,4)
  • Listados - Archivo listado UL #E92074
  • Capacidad general en pulgadas cúbicas: 100 pulgadas cúbicas (1638,7 cm3) o 19,5 pulgadas cúbicas (319,5 cm3) por pulgada de profundidad (antes de nivelar el corte con el piso)
  • Cubos PFB - Cuatro cubos de entrada, dos de 1" y dos de 3/4"
  • Selección de conductos PFB: acepta conductos de PVC rígido y tubos ENT de 1/2", 3/4" y 1" cédula 40 y cédula 80.
  • Nota: Acepta conductos de acero si se utilizan accesorios de PVC con adaptador hembra. Use el adaptador en "Y" de 3/4" con número de catálogo PFBYA1 para alimentar tramos paralelos.
  • Número UPC: 78358534275
  • Peso en libras: 2.15

Especificaciones del producto:
  • Aplicación Caja de Piso: PVC Redonda, Multiservicio
  • Elemento de caja de piso: Caja de piso
  • Paquete unitario: Individual
  • Cantidad de pedido: Cartón de 1

Especificaciones técnicas
  • Referenciasystemone-PFB1
  • Familia de productoFloor Boxes
  • Grupo de productosFloor Box - Flush
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)5.97
  • Ancho (pulgadas)7.08
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303