Publique sus productos
SystemOne 4" Recessed Fire-Rated Poke Through

SystemOne 4" Recessed Fire-Rated Poke Through

Traducido por Google,
Acabados arquitectónicos:
  • Latón cepillado
  • niquelado satinado
  • Bronce Antiguo Plateado
  • Aluminio cepillado
  • Capa de polvo negro

  • Puerta de salida oculta para reducir el riesgo de tropiezo
  • La altura de 0.12" cumple con los requisitos de ADA
  • Bisagra de cubierta sin ataduras
  • Tubos prevertidos para eliminar la necesidad de perforar agujeros centrales
  • Resistencia al fuego de 1, 1½, 2 horas
  • Caja de conexiones estándar con todas las unidades (excepto Chicago)
  • Adecuado para usar en plataformas reforzadas con metal de 2-1/4" o más
  • Listado en cULus y ULc
Especificaciones técnicas
  • Referenciasystemone-s1r4
  • Familia de productoFire Rated Poke Through
  • Grupo de productosFire Rated Poke Through - Recessed
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303