Publique sus productos
ZIP System® Insulated R-6 Wall Sheathing, 1-1/2"
Archivados

ZIP System® Insulated R-6 Wall Sheathing, 1-1/2"

ZIP System R-sheathing is the simple all-in-one structural panel with built-in exterior insulation. Featuring integrated moisture, air and thermal protection, ZIP System R-sheathing completely reimagines traditional wall assemblies by streamlining exterior water, air and thermal management.
Especificaciones técnicas
  • Referenciazipsystem_insulated-r-sheathing-r6
  • Familia de productoWall Solutions
  • Grupo de productosZIP System R-Sheathing
  • Día de publicación2020-09-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalOSB Wood
  • Material secundarioPoliuretano
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCWood sheathing or sheets
  • Código UNSPSC30103604
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_95_28
  • Descripción Uniclass 2015External wall sheathing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Panel Product Sheathing
  • Número OmniClass23-13 37 17 11
  • Título OmniClass Sheathing Products
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls