Publique sus productos
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
    HUECK

    Window lambda WS 075

    Traducido por Google,
    Ventajas del producto y del procesamiento
    • Estructura robusta de perfiles con una profundidad de perfil de 75 mm para ventanas que se abren en
    • Caras de perfil estrecho de la combinación marco-hoja fija a partir de 9 mm
    • Se pueden utilizar espesores de vidrio de hasta 63 mm, con juntas estándar para acristalamiento autolimpiante también
    • Sistema de ventanas de aluminio con un alto nivel de aislamiento térmico y zona de aislamiento "Lambdatherm" optimizada con puentes aislantes hechos de compuestos innovadores
    • Uso opcional de herrajes para ventanas ocultas o herrajes expuestos establecidos
    • Vistas interiores y exteriores de diseño diferente: desde curvas suaves hasta rectilinealidad constante
    • Producción optimizada gracias a pocos accesorios y al uso de las mismas piezas
    • Compatible con la serie de puertas HUECK Lambda DS 075 y DS 075 FD
    Datos de sistema

    Transmitancia térmica: Uf ≥ 0,86 W/m2K
    Estanqueidad al agua: (EN 12208): Clase 9A
    Permeabilidad al aire (EN 12207): Clase 4
    Resistencia a la carga de viento (EN 12210): Clase C5/B5
    Estrés mecánico (EN 13115): Clase 4
    Resistencia al robo (EN 1627): Clases RC1N, RC2N, RC2 y RC3
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWindow-lambda-WS-075
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosWindow Systems (WS)
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCAluminum profiles
    • Código UNSPSC30102306
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
    • Descripción Uniclass 2015Aluminium window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows