Publique sus productos
AEGIS Wall System
AEGIS Wall System

    AEGIS Wall System

    Traducido por Google,
    El sistema de muros AEGIS le ofrece una solución integral diseñada para que su próximo proyecto se concrete con una garantía de 15 años. El sistema consta de Hunter Xci NB, Xci Ply o Xci Ply Clase A, CAV-GRIP y Hunter Xci VP-SA WRB. La sistematización garantiza la compatibilidad de los materiales que desempeñan funciones clave dentro del ensamblaje del muro y la instalación simplificada permite que el revestimiento se fije directamente al OSB o al contrachapado. Consulte la ficha técnica a continuación para obtener más información. Componentes: Hunter Xci Ply, Xci Ply Clase A o Xci NB; Hunter Xci SIP; Tornillos; Hunter Xci VP-SA WRB; CAV-GRIP.
    Especificaciones
    • Components

      • Hunter Xci Ply, Xci Ply Class A or Xci NB
      • Hunter Xci SIP Screws
      • Hunter Xci VP-SA WRB
      • CAV-GRIP
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaegis-wall-system
    • Familia de productoXci Wall Proudcts
    • Grupo de productosExternal Wall Insulated Boards
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
    • Clasificación IFC Muro
    • Código ETIMEG020500
    • Nombre ETIMBuilding - insulation material
    • Código Uniclass 2015EF_25_10
    • Descripción Uniclass 2015Walls
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19
    • Título OmniClass Wall Panels

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica