Publique sus productos
Hycrete M1000 Waterproofing Treatment for Grout, Mortar, and Stucco
Hycrete

Hycrete M1000 Waterproofing Treatment for Grout, Mortar, and Stucco

Traducido por Google,

Hycrete M1000 es un aditivo impermeabilizante único y fácil de usar para lechada, mortero y estuco que ofrece una solución duradera al ingreso de humedad. Hycrete M1000 cierra la red capilar en estos materiales cementosos proporcionando resistencia a las manchas, eflorescencia, protección contra congelamiento y descongelamiento, mayor durabilidad y reducción de la humedad.

Hycrete M1000 no afecta la adhesión ni las características de fraguado y deja una superficie fácil de limpiar. Hycrete M1000 es un material a base de agua, no tóxico, con certificación Cradle to Cradle, sin emisión de gases y prácticamente sin COV.

Características del producto

  • Certificado Cradle to CradleTM por MBDC
  • Compatible con equipos de medición de aditivos estándar
  • Cumple con la norma ISO 14021: contenido reciclado de acuerdo con el etiquetado ambiental Tipo II; aplicable para LEED Materials and Resources Credit 4.1/4.2 - Contenido reciclado

Beneficios clave

  • Formulación única para una protección integral contra la humedad.
  • No es necesario volver a aplicar
  • No se necesita mano de obra ni equipo adicional (simplemente agregue la dosis correcta a la mezcla húmeda)
  • Puede prevenir el manchado de lechada o estuco
  • Tratamiento de alto rendimiento para una mayor vida útil y protección contra derrames, daños por congelación y descongelación, delaminación de la unión, eflorescencia y degradación del mortero/lechada
  • Material respetuoso con el medio ambiente sin emisión de gases y prácticamente sin COV

Usos y Aplicaciones

  • Bloques de unidad de hormigón
  • Mortero Cemento
  • Estuco ASTM
  • Reparación de mortero y lechada
  • Lechada de contrapiso
Especificaciones técnicas
  • Referenciahycrete-M1000
  • Familia de productoMortar & Stucco
  • Grupo de productosHycrete M1000
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalOtro
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Código Uniclass 2015Pr_20_31_16_12
  • Descripción Uniclass 2015Cement-bound granular mixtures
  • Número OmniClass23-13 13 00
  • Título OmniClass Binding Agents and Admixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica