Publique sus productos
Bar S
Bar S
Bar S
Bar S
    IAM Design

    Bar S

    4.3 de 5 estrellas4.3(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    Los sistemas Bar S son los primeros de la gama IAM Design. Ofrecen una amplia gama de accesorios, con atención a los detalles más pequeños. Los sistemas se adaptan al perímetro de cualquier espacio.
    Especificaciones
    • Designed for: home use and public places Use: internal and external Variations: floor or wall mounted Applications: stairs, balconies and balustrades Material: AISI 316 and 304 stainless steel Infill: Stainless steel rods Upper finish: stainless steel, aluminium
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBar-s
    • Familia de productoSystem
    • Grupo de productosBalustrades
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Descripción Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing