Publique sus productos
SFT 199-1 Superflow Condensing Tankless Water Heater
IBC Boiler

SFT 199-1 Superflow Condensing Tankless Water Heater

Traducido por Google,

Si desea ducharse con agua caliente ininterrumpida o usar varios grifos a la vez, el SFT SUPERFLOW™ es la solución perfecta. El SFT es la última innovación en calentadores de agua sin tanque de alta eficiencia. Suministro continuo de agua caliente a través de conductos de cobre a temperatura constante. Sin tanque a la vista.

Especificaciones
  • SIMPLE

    • A total of 4 moving parts - Unparalleled in the industry (Fan, Bypass Valve, Gas Valve, and Damper)
    • New illuminated touchscreen control display panel
    • Built-in bypass valve to prevent temperature fluctuations
    • Superior performance in hard water areas
    • Contractor friendly: 2” venting up to 65 ft. with 2” vent adapter
    • Extended pipe connections
    • Universal internal parts
    • Sleek wall mounted space-saving design

    RELIABLE

    • Proven patented single pass Labyrinth heat exchanger with fully integrated copper waterways
    • No flow reduction in hard water conditions
    • Innovative state of the art electronic control

    EFFICIENT

    • Fully condensing one-piece heat exchanger
    • Wireless cascade of up to 8 units. Multiple cascade configurations available.
    • DHW recirculation pump control eliminates the need for an external timer
    • Qualifies for top-tier energy rebates. Check your local utility for rebate opportunities.
    • Ultra low NOx / low greenhouse gases
    • Up to 5.2 GPM continuous at a 70˚F rise
    • Advanced temperature control

Especificaciones técnicas
  • Referenciasft-199-1-superflow-condensing-tankless-water-heater
  • Familia de productoWater Heater
  • Grupo de productosSFT
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código ETIMEC000392
  • Nombre ETIMInstantaneous water heater
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_33
  • Descripción Uniclass 2015Gas-fired instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 13
  • Título OmniClass Gas Instantaneous Hot Water Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos