Publique sus productos
C.AIR M.LAV H115 CHR 5L/M S/VAL
C.AIR M.LAV H115 CHR 5L/M S/VAL
C.AIR M.LAV H115 CHR 5L/M S/VAL
C.AIR M.LAV H115 CHR 5L/M S/VAL
C.AIR M.LAV H115 CHR 5L/M S/VAL

    C.AIR M.LAV H115 CHR 5L/M S/VAL

    C.AIR M.LAV H115 CHR 5L/M S/VAL
    Especificaciones
    • C.AIR M.LAV H115 CHR 5L/M S/VAL
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA7015
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de productosBasin Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)75
    • Ancho (mm)210
    • Profundidad (mm)560
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)1.15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung wash basins