Publique sus productos
C.AIR M.LAV A PARED CHR 225MM HOR S/VAL

C.AIR M.LAV A PARED CHR 225MM HOR S/VAL

C.AIR M.LAV A PARED CHR 225MM HOR S/VAL
Especificaciones
  • C.AIR M.LAV A PARED CHR 225MM HOR S/VAL
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA7029
  • Familia de productoCONNECT AIR
  • Grupo de productosBasin Mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)85
  • Ancho (mm)215
  • Profundidad (mm)345
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Peso Neto (kg)1.44
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung wash basins

Disponibilidad en regiones

Europa
España
Italia
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit