Publique sus productos
Silver Basin Mixer 3 Hole Wall Mounted Dual Control 150mm Projection Spout

Silver Basin Mixer 3 Hole Wall Mounted Dual Control 150mm Projection Spout

Traducido por Google,
Mezclador monomando de pared de lavabo con tres orificios plateado con caño saliente de 150 mm - manetas de palanca
Especificaciones
  • Basin mixer 3 hole wall mounted dual control 150 mm projection spout
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0063
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)106
  • Ancho (mm)258
  • Profundidad (mm)164
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Peso Neto (kg)2.73
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Europa
Guernsey
Irlanda
Isla de Man
Jersey
Reino Unido