Publique sus productos
CONNECT AIR S/CTOP 50 WHITE CUBE BXD
CONNECT AIR S/CTOP 50 WHITE CUBE BXD

    CONNECT AIR S/CTOP 50 WHITE CUBE BXD

    Traducido por Google,

    Connect Air Lavabo Semi Encimera, 1 Agujero Central, 50 cm, Blanco

    Especificaciones
    • Connect Air Semi Counter-top Basin, 1 Central Hole, 50 cm, White

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE0308
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de productosSEMI COUNTERTOP
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)450
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)11.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Título OmniClass Surface Water Retention Basins

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África
    Afganistán
    Bulgaria
    Egipto
    Arabia Saudí
    Baréin
    Catar
    Emiratos Árabes Unidos
    Irak
    Irán
    Israel
    Jordania
    Kuwait
    Líbano
    Omán
    Palestina
    Siria
    Turquía
    Yemen