Publique sus productos
CONNECT AIR ARC washbasin 550x460mm, 1 taphole, with overflow
CONNECT AIR ARC washbasin 550x460mm, 1 taphole, with overflow

    CONNECT AIR ARC washbasin 550x460mm, 1 taphole, with overflow

    Traducido por Google,
    Lavabo CONNECT AIR ARC 550x460mm, 1 orificio para grifería, con rebosadero
    Especificaciones
    • CONNECT AIR ARC washbasin 550x460mm, 1 taphole, with overflow
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE0698
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de productosWASHBASIN
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-08-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)460
    • Profundidad (mm)550
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)13.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania