Publique sus productos
CONNECT AIR BSN UNIT 50X36 MDB&MWH 1 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 50X36 MDB&MWH 1 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 50X36 MDB&MWH 1 DRWR
CONNECT AIR BSN UNIT 50X36 MDB&MWH 1 DRWR

    CONNECT AIR BSN UNIT 50X36 MDB&MWH 1 DRWR

    Traducido por Google,
    UNIDAD CONNECT AIR BSN 50X36 MDB&MWH 1 DRWR
    Especificaciones
    • CONNECT AIR BSN UNIT 50X36 MDB&MWH 1 DRWR
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE0817
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de productosBASIN UNITS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)430
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)530
    Links
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Número OmniClass23-31 17 11
    • Título OmniClass Shower Compartments

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Francia
    Grecia
    Italia
    Reino Unido
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit