Publique sus productos
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 WLB&MLB 2 DRWR &OS
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 WLB&MLB 2 DRWR &OS
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 WLB&MLB 2 DRWR &OS
CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 WLB&MLB 2 DRWR &OS

    CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 WLB&MLB 2 DRWR &OS

    Traducido por Google,
    UNIDAD CONNECT AIR BSN 120X44 WLB&MLB 2 DRWR &OS
    Especificaciones
    • CONNECT AIR BSN UNIT 120X44 WLB&MLB 2 DRWR &OS
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE0829
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de productosBASIN UNITS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)550
    • Ancho (mm)470
    • Profundidad (mm)1230
    Links
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)43.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Número OmniClass23-31 17 11
    • Título OmniClass Shower Compartments