Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
idealstandard/products/28457d40-241a-4c40-ac1a-5accd2ed9dd2
Inicio
Categorías
Sanitarios
Lavabos
SOFTMOOD double vanity basin 1240x460mm, 1 taphole, with overflow
No disponible en Estados Unidos
Ideal Standard
Seguir
SOFTMOOD double vanity basin 1240x460mm, 1 taphole, with overflow
Traducido por Google,
Ver original
Lavabo doble lavabo SOFTMOOD 1240x460mm, 1 orificio, con rebosadero
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
T0067
Familia de producto
SOFTMOOD
Grupo de productos
Basin
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2018-08-03
Número de edición
1
Altura (mm)
170
Ancho (mm)
1240
Profundidad (mm)
460
Links
Links
Instalación URL
http://www.idealstandard.de/produkte
Instrucciones de instalación
http://www.idealstandard.de/produkte
Descripción técnica
http://www.idealstandard.de/produkte
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Cerámica
Peso Neto (kg)
29.3
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Lavabos
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_96_42
Descripción Uniclass 2015
Integral wash basins and vanity tops
Número OmniClass
23-31 13 00
Título OmniClass
Sinks
Disponibilidad en regiones
Europa
Alemania
Productos similares
Ideal Standard
C.AIR M.LAV A PARED CHR 185MM HOR S/VAL
Descargar
DURAVIT AG
Duravit Vero Air Lavamanos - 072445
4.1
(
14
)
Descargar
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Descargar
DURAVIT AG
Duravit Vero Lavabo sobre encimera - 045260
4.2
(
139
)
Descargar
DURAVIT AG
D-Neo Lavamanos Blanco Brillante 450 mm - 073845
4.4
(
18
)
Descargar
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Descargar