Publique sus productos
Conca New consolle basin 80 3TH NOF GR
Conca New consolle basin 80 3TH NOF GR

    Conca New consolle basin 80 3TH NOF GR

    Traducido por Google,
    Lavabo Conca Rectangular para instalación suspendida o sobre encimera, 800x450mm sin rebosadero, 3 agujeros para grifería. Fijo.Acabado Blanco
    Especificaciones
    • Rectangular washbasin 800 mm for countertop installation. Available with or without overflow. For the version without an overflow, we recommend the combination with the Ideal Flow N8326AA system and the free-outlet drain with ceramic cover E211401, both to be purchased separately. Glazed finish.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT3830
    • Familia de productoCONCA
    • Grupo de productosWash-Basin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)450
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)160.7
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)21.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Número OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Título OmniClass Surface Water Retention Basins

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bulgaria
    Francia
    Grecia
    Italia
    Polonia
    Reino Unido
    República Checa
    Rusia