Publique sus productos
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 2-HOLE
ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 2-HOLE

    ARCHIMODULE ESCUTCHEON CHROME 2-HOLE

    Traducido por Google,

    Placa Archimodule 2 Agujeros 83 x 166 mm

    Especificaciones
    • Archimodule 2-Holes Escutcheon 83 x 166 mm 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA1505
    • Familia de productoARCHIMODULE
    • Grupo de productosShower
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)83
    • Ancho (mm)166
    • Profundidad (mm)12
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)0.22
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África