Publique sus productos
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR

    KUBO C/E 140 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR

    Traducido por Google,

    Kubo A Corner Quadrant, 1400 mm, mampara de ducha rectangular, 2 puertas correderas, cristal de seguridad transparente de 6 mm, revestimiento Ideal Clean

    Especificaciones
    • Kubo A Corner Quadrant, 1400 mm,  Rectangular Shower Enclosure with 2 Sliding Doors, Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Cleaning

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT7162
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1950
    • Ancho (mm)1368
    • Profundidad (mm)1420
    Links
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Peso Neto (kg)47.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers