Publique sus productos
JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT
JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT
JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT

    JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT

    Traducido por Google,
    Joy Neo Mezclador de ducha y baño de 5 orificios Dual Control de borde, manecilla plana, con caño.
    Especificaciones
    • • New BAROCCO tube bath spout with rings logo IS on front bottom. • New square spout escutcheon. • Back spout fixation, without button • Caché aerator M24x1 • 2 new metal lever handles w/o markings. (same as 3-H basin) • 2 new square metal handle escutcheons. • On-off valves: clockw. and anti-clockw. (A956225NU + A956226NU) • Noise class 1 • Automatic Diverter. • Handshower holder for tub rim, pull-out handshower, w/square escutcheon. • Pull knob. • Accessories: o SOLEX stick handshower. (BC774AA) o flexible hose 1750mm. (H922843AA)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBD165
    • Familia de productoJoy Neo
    • Grupo de productosTaps & Mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)110
    • Ancho (mm)390
    • Profundidad (mm)410
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)5.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_07
    • Descripción Uniclass 2015Bath manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets