Publique sus productos
Alto Ecotherm Bath Shower Mixer Pack New Body Rim Mounting Legs Dual Control Idealrain S3 Kit

Alto Ecotherm Bath Shower Mixer Pack New Body Rim Mounting Legs Dual Control Idealrain S3 Kit

Traducido por Google,
Pack mezclador alto ecotherm dual control dos orificios baño ducha con nuevo cuerpo, patas de montaje en borde y kit idealrain s3
Especificaciones
  • Bath shower mixer pack new body rim mounting legs dual control idealrain s3 kit
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA5636
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)85
  • Ancho (mm)305
  • Profundidad (mm)211
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Peso Neto (kg)5.32
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets