Publique sus productos
CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED
CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED

    CERATHEM RIM-MOUNTED T25 HAND SHOWER SPRAY THERMOSTATIC EXPOSED

    4.7 de 5 estrellas4.7(42 reseñas)
    Traducido por Google,

    Pack mezclador termostático Ceratherm T25 doble visto con rociador redondo Idealrain ø200mm y teleducha 3 funciones ø100mm y flexo 1,6m

    Especificaciones
    • Kunststof douchekop D200mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA7571
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower Heads
    • Día de publicación2021-08-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)90
    • Ancho (mm)320
    • Profundidad (mm)1108
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)4.83
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Descripción Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África