Publique sus productos
CERAPLUS SAFE OX SHR THM
CERAPLUS SAFE OX SHR THM

    CERAPLUS SAFE OX SHR THM

    Traducido por Google,
    Ceraplus Safe OX, Mezclador Termostático de Ducha sin Válvulas de Retención, Desinfección Térmica, Cuerpo Frío, Balda, Cromo
    Especificaciones
    • Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, High Durability, Thermal Disinfection, Cool Body, Convenient Shelf with Ergonomic Metal Handles, Chrome
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA7606
    • Familia de productoOX THM
    • Grupo de productosOX THM
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)75
    • Ancho (mm)240
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)2.63
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017640
    • Nombre ETIMSanitary showers
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets