Publique sus productos
CERAPLUS SAFE OX SHR THM W/ ACC
CERAPLUS SAFE OX SHR THM W/ ACC

    CERAPLUS SAFE OX SHR THM W/ ACC

    Traducido por Google,
    Ceraplus Safe OX, Mezclador Termostático de Ducha sin Válvulas de Retención, con Accesorios de Ducha, Desinfección Térmica, Cool Body, Repisa, Cromado
    Especificaciones
    • Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, High Durability, with Shower Accessories, Thermal Disinfection, Cool Body, Convenient Shelf with Ergonomic Metal Handles, Chrome
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA7607
    • Familia de productoOX THM
    • Grupo de productosOX THM
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)75
    • Ancho (mm)240
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)6.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017640
    • Nombre ETIMSanitary showers
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets