Publique sus productos
CERAPLUS SAFE OX EXP SNK THM
CERAPLUS SAFE OX EXP SNK THM

    CERAPLUS SAFE OX EXP SNK THM

    Traducido por Google,
    Ceraplus Safe OX, Mezclador Termostático de Ducha sin Válvulas de Retención, versión Lavabo con Caño, Desinfección Térmica, Cuerpo Frío, Balda, Cromo
    Especificaciones
    • Ceraplus Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, High Durability, Sink version with Spout, Thermal Disinfection, Cool Body, Convenient Shelf with Ergonomic Metal Handles, Chrome
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA7608
    • Familia de productoOX THM
    • Grupo de productosOX THM
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)136
    • Ancho (mm)240
    • Profundidad (mm)207
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)2.83
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017610
    • Nombre ETIMSanitary taps
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets