Publique sus productos
SLIMLINE II SINK MIXER R-MTD CAST SPT C3
SLIMLINE II SINK MIXER R-MTD CAST SPT C3

    SLIMLINE II SINK MIXER R-MTD CAST SPT C3

    Traducido por Google,
    MEZCLADOR DE FREGADERO SLIMLINE II R-MTD CAST SPT C3
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaB8697
    • Familia de productoSLIMLINE II
    • Grupo de productosKitchen Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)158
    • Ancho (mm)52
    • Profundidad (mm)270
    Links
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)1.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Descripción Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Europa