Publique sus productos
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
    Kohler

    Components® Wall-mount pot filler

    Traducido por Google,

    Elegante y minimalista, la colección Components irradia sofisticación tranquila. Las líneas fuertes y seguras crean siluetas audaces y distintivas acentuadas por detalles de diseño refinados. El llenador de ollas para montaje en pared de Components combina este estilo con una rotación completa de 360° y un alcance de 19" cuando está completamente extendido para un espacio superior sobre las estufas y las estufas. Además, una perilla de cierre principal en el grifo agrega seguridad al eliminar el Es necesario alcanzar directamente sobre los quemadores calientes para abrir el agua.

    Características

    • La boquilla articulada con rotación de 360° ofrece un espacio superior para llenar ollas en estufas y estufas.
    • Manija de perilla única con cierre de manija de perilla principal
    • Caudal de 3,2 gpm (12,1 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
    • Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
    • Coordina con otros productos de la colección Components.

    Material

    • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-28276
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosComponents®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8.52
    • Ancho (pulgadas)2.28
    • Profundidad (pulgadas)23.83
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Código ETIMEG015610
    • Nombre ETIMValves/taps/controls
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets