Publique sus productos
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
    Kohler

    Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler

    Traducido por Google,

    Inspirándose en los archivos, la colección de grifos de cocina Edalyn de Kohler x Studio McGee combina influencias clásicas y modernas en una expresión atemporal para el hogar. De diseño transicional, cada grifo se caracteriza por un caño distinguido y de alto perfil que se complementa con detalles apilados y líneas limpias. Más allá de su llamativa apariencia, la colección abarca la practicidad y proporciona un rendimiento de pulverización superior para afrontar las tareas de la cocina.

    Características

    • Diseñado en colaboración con Studio McGee
    • La boquilla articulada con rotación de 360° ofrece un espacio superior para llenar ollas en estufas y estufas.
    • Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
    • Manija monomando con cierre de palanca principal
    • 3,2 gpm (12,1 lpm) a 60 psi (4,1 bar)

    Material

    • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • Montaje en pared

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-28359
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosEdalyn™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-12
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)5.84
    • Ancho (pulgadas)2.5
    • Profundidad (pulgadas)14
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Código ETIMEG015610
    • Nombre ETIMValves/taps/controls
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets